Meniu Caută

Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 22.2 mm Negru

Priză cu mâner care este ideală pentru o diversitate de aplicații. Disponibil într-o gamă largă de tipuri de priză și opțiuni de materiale adecvate pentru necesitățile dvs. de aplicare.
Numărul piesei Essentra:

10068984

Numărul piesei producătorului:

10156

125 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 13,5179 RON
250 + 3,4911 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

337,95 RON

25 x 13,5179 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip sistem de prindere Mâner profilat pentru degete
Formă mâner Cilindric
Flanșă de capăt Da
Culoare Negru
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne