Meniu Caută

Manşoane pentru capătul tuburilor 35.0 mm 21.0 mm Negru

Priză cu mâner care este ideală pentru o diversitate de aplicații. Disponibil într-o gamă largă de tipuri de priză și opțiuni de materiale adecvate pentru necesitățile dvs. de aplicare.
Numărul piesei Essentra:

10222560

Numărul piesei producătorului:

262105559901

8 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 20,3037 RON
50 + 20,2216 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

203,04 RON

10 x 20,3037 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Tip sistem de prindere Fără profil pentru degete
Formă mâner Cilindric
Flanșă de capăt Nu
Culoare Negru
Stil articulație Filetate
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne