Meniu Caută

Peliculă DK 76.2 mm 112.0 µm Transparent

Această bandă are un adeziv pe bază de cauciuc pe o bază extra subțire, oferind o aderență bună pentru diferite suprafețe. Oferită la bucată.
Numărul piesei Essentra:

10384084

Numărul piesei producătorului:

471720

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10000 + 0,1339 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 10000

Preț total:

1 339,00 RON

10000 x 0,1339 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Bandă-suport adeziv Folie
Tip adeziv Cauciuc
Culoare Transparent
Culoare dublură detensionare Alb
Posibilitate de detașare Permanent
Tipul de dublură de detensionare Strat de protecţie
Cantitate pe cutie 2 rolls
Cantitate pe rolă 5000 pieces
Cod Vamal 3919908099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne