Meniu Caută

KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Bandă din poliester Albastru

KertasTack pentru prevenirea manipulării neautorizate, nu lasă urme. Se desprinde cu ușurință de pe baza de hârtie. Se poate scrie pe suprafața mată. Piese decupate.
Numărul piesei Essentra:

20083663

Numărul piesei producătorului:

1222270

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10000 + 0,3559 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 10000

Preț total:

3 559,00 RON

10000 x 0,3559 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 20.0 mm
B 60.0 mm
Dimensiunea etichetei Small
Tip sigiliu Total Transfer
Tip Sigiliu cu destinație specială
Material bandă Poliester
Culoare Albastru
Cod Vamal 3919908099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne