Etichetele Tamper Evident au o suprafață mată pe care se poate scrie și vin în bucăți decupate. Unele opțiuni lasă un mesaj vizibil de securitate "void", în timp ce altele nu lasă niciun reziduu.
Culoare: Roșu, Albastru, Verde Cod Serie: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Tip sigiliu | B | Dimensiunea etichetei | A | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3648 RON - 0,3648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Non Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3648 RON - 0,3648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Total Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3648 RON - 0,3648 RON | 8000 În stoc |
Non Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6596 RON - 0,6596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Total Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6596 RON - 0,6596 RON | 5000 În stoc |
Non Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6596 RON - 0,6596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Total Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3648 RON - 0,3648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Total Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3648 RON - 0,3648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Non Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6596 RON - 0,6596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Non Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3648 RON - 0,3648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Total Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina