Meniu Caută

KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Bandă din poliester Albastru

KertasTack pentru prevenirea manipulării neautorizate, nu lasă urme. Se desprinde cu ușurință de pe baza de hârtie. Se poate scrie pe suprafața mată. Piese decupate.
Numărul piesei Essentra:

20083687

Numărul piesei producătorului:

1222273

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5000 + 0,6435 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 5000

Preț total:

3 217,50 RON

5000 x 0,6435 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 40.0 mm
B 85.0 mm
Dimensiunea etichetei Large
Tip sigiliu Non Transfer
Tip Sigiliu cu destinație specială
Material bandă Poliester
Culoare Albastru
Cod Vamal 3919908099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne