Meniu Caută

Extension Springs

În stoc

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
198 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime sub sarcină Rata arcului Tensiune iniţială Lungime totală Material Sarcină la lungimea de sarcină Diametru exterior Cumpără
8,4473 RON - 9,2004 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.78 N
44.5 mm
Oţel carbon
19.57 N
Solicitați termenul de livrare aici
1.78 N
114.3 mm
Oţel carbon
19.57 N
9,611 RON - 10,4462 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.56 N
63.5 mm
Oţel carbon
83.63 N
13,7183 RON - 15,0204 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.32 N
57.2 mm
Oţel carbon
137.09 N
8,4473 RON - 9,2004 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.78 N
38.1 mm
Oţel carbon
19.57 N
9,2688 RON - 10,1176 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.78 N
101.6 mm
Oţel carbon
19.57 N
7,9818 RON - 8,7555 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.22 N
76.2 mm
Oţel carbon
23.58 N
8,3652 RON - 9,1181 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.65 N
34.8 mm
Oţel carbon
40.30 N
13,7183 RON - 14,8821 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.32 N
50.8 mm
Oţel carbon
137.09 N
11,0349 RON - 12,0811 RON 30 În stoc
3.04 N
63.5 mm
Oțel inoxidabil
33.57 N
8,3652 RON - 9,1181 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.65 N
31.8 mm
Oţel carbon
40.30 N
7,9818 RON - 8,6937 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.85 N
28.5 mm
Oţel carbon
9.21 N
21,6591 RON - 23,7826 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.22 N
76.2 mm
Oțel inoxidabil
258.22 N
8,3652 RON - 9,1181 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.65 N
76.2 mm
Oţel carbon
40.30 N
7,9818 RON - 8,6937 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.85 N
31.8 mm
Oţel carbon
9.21 N
7,9818 RON - 8,7555 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.85 N
63.5 mm
Oţel carbon
9.21 N
11,0349 RON - 12,0811 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.19 N
44.5 mm
Oțel inoxidabil
58.54 N
7,9818 RON - 8,6937 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.85 N
25.4 mm
Oţel carbon
9.21 N
8,3652 RON - 9,2027 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.23 N
57.2 mm
Oţel carbon
70.28 N
11,0349 RON - 11,9522 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.48 N
38.1 mm
Oțel inoxidabil
16.30 N
  • din 10
Arcuri de extensie 10.6 mm 0.42 Nmm Oțel inoxidabil

10439845

Interval de preț
12,0811 RON - 11,0349 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Tensiune iniţială
    3.04 N
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    33.57 N
  • Temperatură maximă aplicație
    260 °C
  • Lungime totală
    63.5 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil