Meniu Caută

Clemă de fixare 44.5 mm 7.0 mm Arc din oţel carbon

These fixing clips can be used with euro ball transfer unit's 551000, 551001,551058, and 551013.
Numărul piesei Essentra:

10302026

Numărul piesei producătorului:

551005

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 - 29 8,8442 RON
30 + 6,6007 RON
Ambalaj standard: 15

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

132,66 RON

15 x 8,8442 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bază 36.7 mm
Pentru utilizare cu 551000, 551001,551058 și 551013
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne