Meniu Caută

Formatoare de panouri cu 2 direcţii

În stoc

2-cestné pevné panelové spojky bezpečne udržia reklamné panely alebo tabule pomocou vnútorného uchytenia v uhle 60 alebo 180 alebo sa dajú použiť ako rovná spojka. Tento priesvitný materiál splynie s pútačom každej farby na zabezpečenie upraveného vzhľadu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime maximă material compatibil Lungime totală Unghiul panoului Cumpără
1,6699 RON - 2,0348 RON 180 În stoc
2.5 mm
25.0 mm
180
2,0348 RON - 2,4137 RON 70 În stoc
2.5 mm
38.0 mm
180
1,8664 RON - 2,2734 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
25.0 mm
90
Formatoare de panouri în 2 direcţii 25.0 mm 180 ° PVC

10382394

Interval de preț
2,0348 RON - 1,6699 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Grosime maximă material compatibil
    2.5 mm
  • Lungime totală
    25.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.4091 GBP
Formatoare de panouri în 2 direcţii 38.0 mm 180 ° PVC

10388525

Interval de preț
2,4137 RON - 2,0348 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Grosime maximă material compatibil
    2.5 mm
  • Lungime totală
    38.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.5734 GBP