Meniu Caută

Formatoare de panouri în 2 direcţii 25.0 mm 180 ° PVC

This 180 degree clear PVC panel former can join different panels together. Ideal for use in the retail and point of display industries.
Numărul piesei Essentra:

10382394

Numărul piesei producătorului:

469114

180 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 5999 1,9852 RON
6000 + 1,6292 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

397,04 RON

200 x 1,9852 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material PVC
Grosime maximă material compatibil 2.5 mm
Lungime totală 25.0 mm
Price per piece incl VAT 0.4091 GBP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne