Meniu Caută

Garnituri cu bule

În stoc

Profilové tesnenie, vyrobené z čierneho EPDM s jadrom s oceľovou pružinou. Nasadzuje sa na profily na ochranu hrán a utesnenie. Pružné a stlačiteľné rukou pre rýchle a jednoduché použitie. Bočné alebo horné profilové tesnenia dostupné v kotúčoch v dĺžke 20,0 alebo 10,0 m.

Cod Serie: SR5558

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Orientare Material Lățime totală Înălțime totală Interval prindere Cumpără
889,6688 RON - 889,6688 RON Solicitați termenul de livrare aici
Lateral
EPDM solid
30.9 mm
15.5 mm
7.8 mm
582,1141 RON - 582,1141 RON Solicitați termenul de livrare aici
Lateral
EPDM
20.1 mm
15.0 mm
1.0 - 2.5 mm
687,6854 RON - 687,6854 RON 41 În stoc
Lateral
EPDM
20.7 mm
17.0 mm
3.0 - 5.0 mm
553,5821 RON - 553,5821 RON Solicitați termenul de livrare aici
Top
EPDM
10.0 mm
28.5 mm
1.0 - 3.0 mm
527,8977 RON - 527,8977 RON 9 În stoc
Lateral
EPDM
16.0 mm
14.6 mm
1.5 - 3.0 mm
664,8625 RON - 664,8625 RON 7 În stoc
Lateral
EPDM
25.2 mm
15.9 mm
2.0 - 3.0 mm
590,671 RON - 590,671 RON 1 În stoc
Lateral
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
2.0 - 3.0 mm
479,3905 RON - 479,3905 RON 1 În stoc
Top
EPDM
17.0 mm
29.6 mm
4.0 - 5.0 mm
858,8914 RON - 858,8914 RON 22 În stoc
Top
EPDM
11.5 mm
34.5 mm
3.0 - 5.0 mm
359,5257 RON - 359,5257 RON 2 În stoc
Top
EPDM
5.4 mm
16.0 mm
0.5 - 2.0 mm
410,9081 RON - 410,9081 RON Solicitați termenul de livrare aici
Top
EPDM
13.6 mm
23.1 mm
2.5 - 4.0 mm
333,8414 RON - 333,8414 RON 7 În stoc
Top
EPDM
10.5 mm
20.0 mm
0.5 - 1.5 mm
741,9018 RON - 741,9018 RON 1 În stoc
Lateral
EPDM
23.3 mm
17.3 mm
2.0 - 5.0 mm
436,5787 RON - 436,5787 RON 4 În stoc
Top
EPDM
10.5 mm
22.4 mm
2.0 - 3.0 mm
396,6283 RON - 396,6283 RON Solicitați termenul de livrare aici
Top
EPDM
11.0 mm
20.4 mm
1.0 - 3.0 mm
527,8977 RON - 527,8977 RON 1 În stoc
Top
EPDM
5.5 mm
29.9 mm
2.0 - 3.5 mm
857,3717 RON - 857,3717 RON Solicitați termenul de livrare aici
Lateral
EPDM solid
32.5 mm
15.5 mm
7.8 mm
635,3173 RON - 635,3173 RON Solicitați termenul de livrare aici
Lateral
EPDM
26.5 mm
15.1 mm
2.0 - 3.5 mm
388,0714 RON - 388,0714 RON 108 În stoc
Lateral
EPDM
7.0 mm
11.0 mm
1.0 - 3.0 mm
956,2071 RON - 956,2071 RON Solicitați termenul de livrare aici
Lateral
EPDM solid
33.5 mm
15.5 mm
7.8 mm
  • din 2
Garnitură cu cavitate Lateral 3.0 mm 5.0 mm EPDM

10237298

Interval de preț
687,6854 RON - 687,6854 RON

Niveluri de stoc
41 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    3.0 - 5.0 mm
  • Înălțime totală
    17.0 mm
  • Lățime totală
    20.7 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Garnitură cu cavitate Lateral 1.5 mm 3.0 mm EPDM

10268018

Interval de preț
527,8977 RON - 527,8977 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    1.5 - 3.0 mm
  • Înălțime totală
    14.6 mm
  • Lățime totală
    16.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Garnitură cu cavitate Lateral 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268001

Interval de preț
664,8625 RON - 664,8625 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    2.0 - 3.0 mm
  • Înălțime totală
    15.9 mm
  • Lățime totală
    25.2 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Garnitură cu cavitate Lateral 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268025

Interval de preț
590,671 RON - 590,671 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    2.0 - 3.0 mm
  • Înălțime totală
    16.0 mm
  • Lățime totală
    22.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Garnitură cu cavitate Sus 4.0 mm 5.0 mm EPDM

10268070

Interval de preț
479,3905 RON - 479,3905 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    4.0 - 5.0 mm
  • Înălțime totală
    29.6 mm
  • Lățime totală
    17.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Garnitură cu cavitate Sus 3.0 mm 5.0 mm EPDM

10268094

Interval de preț
858,8914 RON - 858,8914 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    3.0 - 5.0 mm
  • Înălțime totală
    34.5 mm
  • Lățime totală
    11.5 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Garnitură cu cavitate Sus 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10268056

Interval de preț
359,5257 RON - 359,5257 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    0.5 - 2.0 mm
  • Înălțime totală
    16.0 mm
  • Lățime totală
    5.4 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Garnitură cu cavitate Sus 0.5 mm 1.5 mm EPDM

10268087

Interval de preț
333,8414 RON - 333,8414 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    0.5 - 1.5 mm
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Lățime totală
    10.5 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Garnitură cu cavitate Lateral 2.0 mm 5.0 mm EPDM

10273432

Interval de preț
741,9018 RON - 741,9018 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    2.0 - 5.0 mm
  • Înălțime totală
    17.3 mm
  • Lățime totală
    23.3 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Garnitură cu cavitate Sus 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268100

Interval de preț
436,5787 RON - 436,5787 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    2.0 - 3.0 mm
  • Înălțime totală
    22.4 mm
  • Lățime totală
    10.5 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Garnitură cu cavitate Sus 2.0 mm 3.5 mm EPDM

10237359

Interval de preț
527,8977 RON - 527,8977 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    2.0 - 3.5 mm
  • Înălțime totală
    29.9 mm
  • Lățime totală
    5.5 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Garnitură cu cavitate Lateral 1.0 mm 3.0 mm EPDM

10237274

Interval de preț
388,0714 RON - 388,0714 RON

Niveluri de stoc
108 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    1.0 - 3.0 mm
  • Înălțime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    7.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Material
    EPDM