Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

Numărul piesei Essentra:

10340486

Numărul piesei producătorului:

1342663

5000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 3,1612 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

3 161,20 RON

1000 x 3,1612 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Stil cap Rotund
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1342663 înlocuiește:

Garnitură pentru cabluri IP67 PG-7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM
Numărul piesei Essentra: 10559260
Numărul piesei producătorului: LTG-199017

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne