Meniu Caută

Garnituri de trecere IP67

În stoc

Priechodky (IP67) zabezpečujú utesnenie proti prachu a vode. Sú vhodné pre externé aplikácie. Používajú sa ako záslepka, kým nie je nainštalovaný kábel. Odolávajú vibráciám.

Cod Serie: SR1703

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul maxim al cablului compatibil Dimensiuni filet compatibil (Toate) Cumpără
1,0896 RON - 1,3588 RON 13350 În stoc
5.0 mm
1,04 RON - 1,2993 RON 2700 În stoc
9.0 mm
1,1198 RON - 1,3977 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
1,4113 RON - 1,7711 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
3,0606 RON - 3,8115 RON 836 În stoc
20.0 mm
4,0415 RON - 5,0519 RON 200 În stoc
20.0 mm
1,1243 RON - 1,4033 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG9
1,3687 RON - 1,7003 RON 200 În stoc
10.0 mm
2,3154 RON - 2,9049 RON 100 În stoc
17.0 mm
2,3379 RON - 2,933 RON 400 În stoc
17.0 mm
1,0258 RON - 1,2837 RON 200 În stoc
7.0 mm
1,03 RON - 1,2868 RON 350 În stoc
9.0 mm
2,0687 RON - 2,5788 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
10,3565 RON - 12,9527 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
88,772 RON - 110,9332 RON 785 În stoc
45.0 mm
11,0161 RON - 13,7666 RON 309 În stoc
35.0 mm
10,3699 RON - 10,3699 RON 880 În stoc
8,6433 RON - 10,7829 RON 750 În stoc
28.0 mm
8,5603 RON - 10,6793 RON 475 În stoc
28.0 mm
  • din 3
Garnitură pentru cabluri IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10225004

Interval de preț
1,3588 RON - 1,0896 RON

Niveluri de stoc
13350 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Stil cap
    Rotund
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 5.0 mm
  • Interval grosime panou
    0.5 - 2.0 mm
Garnitură pentru cabluri IP67 M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225028

Interval de preț
1,2993 RON - 1,04 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Stil cap
    Rotund
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.0 - 9.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.0 - 4.0 mm
Garnitură pentru cabluri IP67 PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225165

Interval de preț
3,8115 RON - 3,0606 RON

Niveluri de stoc
836 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Stil cap
    Rotund
  • Interval diametru cablu compatibil
    14.0 - 20.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.0 - 4.0 mm
Garnitură pentru cabluri IP67 M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225158

Interval de preț
5,0519 RON - 4,0415 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Stil cap
    Rotund
  • Interval diametru cablu compatibil
    15.0 - 20.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.0 - 4.0 mm
Garnitură pentru cabluri IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225080

Interval de preț
1,7003 RON - 1,3687 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Stil cap
    Rotund
  • Interval diametru cablu compatibil
    7.0 - 10.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.0 - 4.0 mm
Garnitură pentru cabluri IP67 M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10368015

Interval de preț
2,9049 RON - 2,3154 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri deschis
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Stil cap
    Rotund
  • Interval diametru cablu compatibil
    11.0 - 17.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.0 - 4.0 mm
Garnitură pentru cabluri IP67 M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225103

Interval de preț
2,933 RON - 2,3379 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Diametru orificiu compatibil
    25.5 mm
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Stil cap
    Rotund
  • Interval diametru cablu compatibil
    11.0 - 17.0 mm
Garnitură pentru cabluri IP67 M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10224991

Interval de preț
1,2837 RON - 1,0258 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Stil cap
    Rotund
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.0 - 7.0 mm
  • Interval grosime panou
    0.5 - 2.0 mm
Garnitură pentru cabluri IP67 M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10367988

Interval de preț
1,2868 RON - 1,03 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri deschis
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Stil cap
    Rotund
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.0 - 9.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.0 - 4.0 mm
Garnitură pentru cabluri IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225271

Interval de preț
110,9332 RON - 88,772 RON

Niveluri de stoc
785 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Stil cap
    Rotund
  • Interval diametru cablu compatibil
    34.0 - 45.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.0 - 4.0 mm
Garnitură pentru cabluri IP67 M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225233

Interval de preț
13,7666 RON - 11,0161 RON

Niveluri de stoc
309 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Stil cap
    Rotund
  • Interval diametru cablu compatibil
    27.0 - 35.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.0 - 4.0 mm
Manșoane IP67 Gri EPDM

10314180

Interval de preț
10,3699 RON - 10,3699 RON

Niveluri de stoc
880 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Stil cap
    Rotund
  • Interval grosime panou
    1.0 - 4.0 mm
  • Standarde
    IP67
Garnitură pentru cabluri IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10368046

Interval de preț
10,7829 RON - 8,6433 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri deschis
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Stil cap
    Rotund
  • Interval diametru cablu compatibil
    19.0 - 28.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.0 - 4.0 mm
Garnitură pentru cabluri IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225189

Interval de preț
10,6793 RON - 8,5603 RON

Niveluri de stoc
475 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Stil cap
    Rotund
  • Interval diametru cablu compatibil
    19.0 - 28.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.0 - 4.0 mm
  • Cod Vamal
    4016999790