Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Acest manșon de etanșare oferă o etanșare la praf și la apă, făcându-l potrivit pentru aplicații la exterior. Este ușor de instalat, poate rezista la vibrații și acționează și ca dop până când este instalat cablul.
Numărul piesei Essentra:

10225097

Numărul piesei producătorului:

283200159999

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 1,6588 RON
500 - 999 1,4929 RON
1000 + 1,3353 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

82,94 RON

50 x 1,6588 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Stil cap Rotund
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne