Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri IP67 PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Acest manșon de etanșare este fabricat din EPDM gri și este clasificat la IP67 atunci când este instalat pe carcasele dumneavoastră electrice. Realizat pentru a se potrivi fileturilor de tip PG.
Numărul piesei Essentra:

10236451

Numărul piesei producătorului:

283250122599

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri deschis
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Stil cap Rotund
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne