Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri IP67 PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Acest manșon de etanșare oferă o etanșare la praf și la apă, făcându-l potrivit pentru aplicații la exterior. Este ușor de instalat, poate rezista la vibrații și acționează și ca dop până când este instalat cablul.
Numărul piesei Essentra:

10225172

Numărul piesei producătorului:

283320159999

350 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 3,6829 RON
250 - 499 3,3132 RON
500 + 2,9572 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

92,07 RON

25 x 3,6829 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Stil cap Rotund
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne