Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Acest manșon de etanșare oferă o etanșare la praf și la apă, făcându-l potrivit pentru aplicații la exterior. Este ușor de instalat, poate rezista la vibrații și acționează și ca dop până când este instalat cablul.
Numărul piesei Essentra:

10225196

Numărul piesei producătorului:

283400059999

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 10,4188 RON
250 - 499 9,392 RON
500 + 8,3515 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

260,47 RON

25 x 10,4188 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Stil cap Rotund
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne