Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri IP67 M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

This sealing grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit a metric thread.
Numărul piesei Essentra:

10368053

Numărul piesei producătorului:

283500022599

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 13,5613 RON
100 - 199 12,1926 RON
200 + 10,8517 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

135,61 RON

10 x 13,5613 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri deschis
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Stil cap Rotund
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne