Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

Acest manșon etanș la lichid este fabricat din EPDM gri și este clasificat la IP67 atunci când este instalat pe carcasele dumneavoastră electrice. Realizat pentru a se potrivi fileturilor de tip PG.
Numărul piesei Essentra:

10314166

Numărul piesei producătorului:

LTG-1

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 4,343 RON
1000 + 1,1253 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

434,30 RON

100 x 4,343 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne