Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri IP67 PG-29 20.0 mm 24.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Acest manșon etanș la lichid este fabricat din EPDM gri și este clasificat la IP67 atunci când este instalat pe carcasele dumneavoastră electrice. Realizat pentru a se potrivi fileturilor de tip PG.
Numărul piesei Essentra:

10314173

Numărul piesei producătorului:

LTG-2

170 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 5,627 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

562,70 RON

100 x 5,627 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne