Meniu Caută

Manșoane IP67 Gri EPDM 57.5 mm PG-36

Acest manșon etanș la lichid este fabricat din EPDM gri și este clasificat la IP67 atunci când este instalat pe carcasele dumneavoastră electrice. Realizat pentru a se potrivi fileturilor de tip PG.
Numărul piesei Essentra:

10314180

Numărul piesei producătorului:

LTG-3

1380 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 10,117 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 011,70 RON

100 x 10,117 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Diametru orificiu compatibil 48.0 mm
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Interval diametru cablu compatibil 25.0 - 32.0 mm
Înălțime cap 8.0 mm
Interval grosime panou 1.0 - 4.0 mm
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne