10306468
552044
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 374,531 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanță minimă de prindere | 5.0 mm |
---|---|
Distanță minimă de prindere | 0.197 in |
Înălțime totală | 9.8 mm |
Înălțime totală | 0.386 in |
Lățime totală | 10.7 mm |
Lățime totală | 0.421 in |
Lungime rolă | 1.0 m |
Lungime rolă | 3.281 ft |
Compresie | 10-25% |
Include | 5 x 1.0 m roll |
Tip | 1 |
Formă | De forma L |
Tip montare | Bandă adezivă - izolatoare |
Material | Spumă PU |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.