Meniu Caută

Garnituri Sealon

În stoc

Sigiliile Sealon sunt foarte potrivite pentru fabricarea produselor din plastic formabile la rece, cum ar fi sigiliile din plumb sintetic.

  • Materialul oferă capacități excelente de etanșare.
  • Rezistență la temperatură și substanțe chimice.
Material: Sealon Culoare: Gri Cod Serie: SRE0103, SRE0104

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate A B C E Tip Cumpără
0,2554 RON - 0,3578 RON 300 În stoc
6.4 mm
9.0 mm
6.6 mm
1
0,2792 RON - 0,3901 RON 24000 În stoc
5.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
2
0,2792 RON - 0,3901 RON 28500 În stoc
4.9 mm
9.0 mm
9.5 mm
1
Sigiliu cu destinație specială Sealon Gri

10126493

Interval de preț
0,3578 RON - 0,2554 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • A
    6.4 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    6.6 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Sealon
Sigiliu cu destinație specială Sealon Gri

10126516

Interval de preț
0,3901 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
24000 În stoc
Caracteristici
  • A
    5.0 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.0 mm
  • E
    1.5 mm
  • Tip
    2
Sigiliu cu destinație specială Sealon Gri

10126509

Interval de preț
0,3901 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
28500 În stoc
Caracteristici
  • A
    4.9 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.5 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Sealon