Meniu Caută

Sigiliu cu destinație specială 4.9 mm 7.5 mm 2.0 mm Sealon Gri

Această garnitură Sealon rotundă de etanșare este gri și este un sigiliu de securitate cu scop special.
Numărul piesei Essentra:

10126509

Numărul piesei producătorului:

152010200226

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,3806 RON
1000 + 0,2724 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

190,30 RON

500 x 0,3806 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 4.9 mm
B 9.0 mm
C 9.5 mm
Tip 1
Material Sealon
Culoare Gri
Formă Rotund
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne