20159177
20159177
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 390,3699 RON |
3 - 4 | 370,8539 RON |
5 - 9 | 351,3379 RON |
10 + | 312,306 RON |
Stil cărucior | Standard |
---|---|
Pentru șină | 3.0 |
l1 | 11.7 |
l2 | 6.8 |
l3 | 3.5 |
l4 | 10.0 |
h1 | 4.0 |
h2 | 3.0 |
h3 | 1.1 |
h4 | 2.6 |
h6 | 1.5 |
d1 | M1 |
d3 | M1.6 |
d4 | 0.3 |
w1 | 8.0 |
w3 | 3.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina