Meniu Caută

Rotund Glisor rotund Negru ABS

Black Polished Round Insert & Glide is made of ABS to fit 11 gauge tubes with a wall thickness.
Numărul piesei Essentra:

10165133

Numărul piesei producătorului:

RDG1140A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1300 - 12999 1,4523 RON
13000 + 0,642 RON
Ambalaj standard: 13000

Comandă în multiplu de 1300

Preț total:

1 887,99 RON

1300 x 1,4523 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 15.9 mm
WT 3.0 mm
Calibru tub compatibil 11
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne