Meniu Caută

Rotund Glisor rotund ABS 0.625 in 12

Inserția glisantă rotundă lustruită de culoare neagră este realizată din ABS pentru a se potrivi tuburilor de calibru 12 cu o grosime a peretelui de .
Numărul piesei Essentra:

10165140

Numărul piesei producătorului:

RDG1145A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1300 - 12999 1,4523 RON
13000 + 0,642 RON
Ambalaj standard: 13000

Comandă în multiplu de 1300

Preț total:

1 887,99 RON

1300 x 1,4523 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 15.9 mm
WT 2.8 mm
Calibru tub compatibil 12
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne