Meniu Caută

Rotund Glisor rotund Negru ABS

Black Polished Round Insert & Glide is made of ABS to fit 18 gauge tubes with a wall thickness.
Numărul piesei Essentra:

10165294

Numărul piesei producătorului:

RDG1210A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
700 - 6999 0,8833 RON
7000 + 0,6309 RON
Ambalaj standard: 7000

Comandă în multiplu de 700

Preț total:

618,31 RON

700 x 0,8833 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 19.1 mm
WT 1.2 mm
Calibru tub compatibil 18
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne