Meniu Caută

Glisor rotund 19.1 mm ABS Negru

Inserția glisantă rotundă lustruită de culoare neagră este realizată din ABS pentru a se potrivi tuburilor de calibru 19 cu o grosime a peretelui de .
Numărul piesei Essentra:

10165300

Numărul piesei producătorului:

RDG1215A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
650 - 6499 1,5361 RON
6500 + 0,6749 RON
Ambalaj standard: 6500

Comandă în multiplu de 650

Preț total:

998,47 RON

650 x 1,5361 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Calibru tub compatibil 19
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne