Meniu Caută

Glisor rotund 25.4 mm ABS Negru

Inserția glisantă rotundă lustruită de culoare neagră este realizată din ABS pentru a se potrivi tuburilor de calibru 14 cu o grosime a peretelui de .
Numărul piesei Essentra:

10165416

Numărul piesei producătorului:

RDG1265A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 1,2902 RON
4000 + 0,9216 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

516,08 RON

400 x 1,2902 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Calibru tub compatibil 14
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne