Meniu Caută

Glisor rotund 25.4 mm ABS Negru

Inserția glisantă rotundă lustruită de culoare neagră este realizată din ABS pentru a se potrivi tuburilor de calibru 20 cu o grosime a peretelui de .
Numărul piesei Essentra:

10165492

Numărul piesei producătorului:

RDG1295C

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
350 - 3499 0,8223 RON
3500 + 0,5873 RON
Ambalaj standard: 3500

Comandă în multiplu de 350

Preț total:

287,81 RON

350 x 0,8223 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Calibru tub compatibil 20
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne