Meniu Caută

Glisor rotund 28.6 mm ABS Negru

Black Polished Round Insert & Glide is made of ABS to fit 12 gauge tubes with a wall thickness.
Numărul piesei Essentra:

10165508

Numărul piesei producătorului:

RDG1305C

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,8749 RON
2500 + 0,6249 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

218,73 RON

250 x 0,8749 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Calibru tub compatibil 12
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne