Meniu Caută

Glisor rotund 28.6 mm ABS Negru

Black Polished Round Insert & Glide is made of ABS to fit 18 gauge tubes with a wall thickness.
Numărul piesei Essentra:

10165539

Numărul piesei producătorului:

RDG1320B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
280 - 2799 0,9984 RON
2800 + 0,7131 RON
Ambalaj standard: 2800

Comandă în multiplu de 280

Preț total:

279,55 RON

280 x 0,9984 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Calibru tub compatibil 18
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne