Meniu Caută

Rotund Glisor rotund Negru ABS

Inserția glisantă rotundă lustruită de culoare neagră este realizată din ABS pentru a se potrivi tuburilor de calibru 19 cu o grosime a peretelui de .
Numărul piesei Essentra:

10165546

Numărul piesei producătorului:

RDG1325A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
280 - 2799 0,9549 RON
2800 + 0,6821 RON
Ambalaj standard: 2800

Comandă în multiplu de 280

Preț total:

267,37 RON

280 x 0,9549 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 28.6 mm
WT 1.1 mm
Calibru tub compatibil 19
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne