Meniu Caută

Glisor rotund 38.1 mm ABS Negru

Black Polished Round Insert & Glide is made of ABS to fit 12 gauge tubes with a wall thickness.
Numărul piesei Essentra:

10165669

Numărul piesei producătorului:

RDG1380A

1100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
120 - 1199 2,751 RON
1200 + 1,2129 RON
Ambalaj standard: 1200

Comandă în multiplu de 120

Preț total:

330,12 RON

120 x 2,751 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Calibru tub compatibil 12
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne