Meniu Caută

Glisor rotund 38.1 mm Butirat Negru

Black Polished Round Insert & Glide is made of Butyrate to fit 18 gauge tubes with a wall thickness.
Numărul piesei Essentra:

10165690

Numărul piesei producătorului:

RDG1394B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
140 - 1399 4,1335 RON
1400 + 1,8345 RON
Ambalaj standard: 1400

Comandă în multiplu de 140

Preț total:

578,69 RON

140 x 4,1335 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Calibru tub compatibil 18
Material Butirat
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne