Meniu Caută

Rotund Glisor rotund Negru ABS

Inserția glisantă rotundă lustruită de culoare neagră este realizată din ABS pentru a se potrivi tuburilor de calibru 19 cu o grosime a peretelui de .
Numărul piesei Essentra:

10165713

Numărul piesei producătorului:

RDG1400A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 2,751 RON
1500 + 1,2129 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

412,65 RON

150 x 2,751 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 38.1 mm
WT 3.0 mm
Calibru tub compatibil 19
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne