Meniu Caută

Glisor rotund 41.3 mm Nailon Negru

Black Polished Round Insert & Glide is made of Nylon to fit 16 gauge tubes with a wall thickness.
Numărul piesei Essentra:

10165737

Numărul piesei producătorului:

RDG1408B

1260 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
140 - 1399 4,1894 RON
1400 + 1,8482 RON
Ambalaj standard: 1400

Comandă în multiplu de 140

Preț total:

586,52 RON

140 x 4,1894 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Calibru tub compatibil 16
Material Nailon
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne