Meniu Caută

Glisor rotund 41.3 mm ABS Negru

Black Polished Round Insert & Glide is made of ABS to fit 18 gauge tubes with a wall thickness.
Numărul piesei Essentra:

10165744

Numărul piesei producătorului:

RDG1410A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,8628 RON
1000 + 1,2581 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

286,28 RON

100 x 2,8628 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Calibru tub compatibil 18
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne