Meniu Caută

Rotund Glisor rotund Negru ABS

Black Polished Round Insert & Glide is made of ABS to fit 11 gauge tubes with a wall thickness.
Numărul piesei Essentra:

10165751

Numărul piesei producătorului:

RDG1415A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
110 - 1099 2,9326 RON
1100 + 1,2924 RON
Ambalaj standard: 1100

Comandă în multiplu de 110

Preț total:

322,59 RON

110 x 2,9326 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 44.5 mm
WT 3.0 mm
Calibru tub compatibil 11
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne