Meniu Caută

Glisor rotund 44.5 mm ABS Negru

Inserția glisantă rotundă lustruită de culoare neagră este realizată din ABS pentru a se potrivi tuburilor de calibru 20 cu o grosime a peretelui de .
Numărul piesei Essentra:

10165799

Numărul piesei producătorului:

RDG1435A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,8999 RON
1000 + 1,357 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

189,99 RON

100 x 1,8999 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Calibru tub compatibil 20
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne