Meniu Caută

Glisor rotund 50.8 mm ABS Negru

Inserția glisantă rotundă lustruită de culoare neagră este realizată din ABS pentru a se potrivi tuburilor de calibru 20 cu o grosime a peretelui de .
Numărul piesei Essentra:

10165836

Numărul piesei producătorului:

RDG1465A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 3,9939 RON
1000 + 1,7661 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

399,39 RON

100 x 3,9939 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Calibru tub compatibil 20
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne