Meniu Caută

Glisor rotund 63.5 mm ABS Negru

Black Polished Round Insert & Glide is made of ABS to fit 18 gauge tubes with a wall thickness.
Numărul piesei Essentra:

10165843

Numărul piesei producătorului:

RDG1470A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 5,0831 RON
500 + 2,2453 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

254,16 RON

50 x 5,0831 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Calibru tub compatibil 18
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne