Meniu Caută

Glisor rotund 76.2 mm ABS Negru

Black Polished Round Insert & Glide is made of ABS to fit 13 gauge tubes with a wall thickness.
Numărul piesei Essentra:

10165850

Numărul piesei producătorului:

RDG1475A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 5,6439 RON
500 + 2,5659 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

282,20 RON

50 x 5,6439 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Calibru tub compatibil 13
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne