Meniu Caută

Guler ax - Clemă cu orificiu filetat

În producție

Objímky hriadeľa sú základným komponentom v rade aplikácií na prenos energie, ako sú motory a prevodovky. Objímky hriadeľa je možné aplikovať ako mechanické zarážky, vodiace prvky, ako aj nosné plochy. Tieto objímky hriadeľa so svorkami so závitom sa inštalujú rýchlo a jednoducho.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
16 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul găurii Stil guler Diametru exterior Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Divizat, două piese
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
Divizat, două piese
32.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Divizat, două piese
42.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Divizat, două piese
55.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Divizat, două piese
22.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
Divizat, două piese
36.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
Divizat, două piese
48.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Divizat, două piese
60.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Divizat, două piese
30.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Divizat, două piese
42.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Divizat, două piese
55.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Divizat, două piese
65.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Divizat, două piese
26.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Divizat, două piese
36.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Divizat, două piese
48.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Divizat, două piese
60.0 mm