Meniu Caută

Încuietori cu camă cu compresie fixă

În stoc

Pevné tlakové vačkové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Prítlak jazýčka je 6 mm. Otočením kľúča o 90 sa jazýček otočí do uzamknutej polohy. Otočením kľúča o 180 sa jazýček pritiahne. Západka umožňuje dobrú kompresiu a izoláciu proti hluku a dodáva sa s radom hláv a rozpätí zachytenia.

Cod Serie: SR5551

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
135 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime orificiu de montare Compresie maximă Orientare la montare Înălțime carcasă Material camă Tip cheie Cumpără
62,9828 RON - 88,1759 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Oțel
Fără cheie
59,6568 RON - 109,1507 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea dreaptă
32.0 mm
Oțel
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
62,9828 RON - 88,1759 RON 14 În stoc
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Oțel
Cheie triunghiulară
59,6568 RON - 109,1507 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea dreaptă
32.0 mm
Oțel
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
62,9828 RON - 88,1759 RON 26 În stoc
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Oțel
Cheie triunghiulară
62,9828 RON - 88,1759 RON 34 În stoc
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Oțel
Fără cheie
62,9828 RON - 88,1759 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Oțel
Fără cheie
59,6568 RON - 109,1507 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea dreaptă
32.0 mm
Oțel
Cheie pătrată de 8,0 mm
59,6568 RON - 109,1507 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea dreaptă
32.0 mm
Oțel
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
59,6568 RON - 109,1507 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea dreaptă
32.0 mm
Oțel
Cheie pătrată de 8,0 mm
59,6568 RON - 109,1507 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea dreaptă
32.0 mm
Oțel
Cheie triunghiulară 7.0 mm
62,9828 RON - 88,1759 RON 48 În stoc
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Oțel
Cheie cu fante
220,5484 RON - 308,7677 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie triunghiulară
311,6894 RON - 436,3651 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
6.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie triunghiulară
220,5484 RON - 308,7677 RON 1 În stoc
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie dublă
220,5483 RON - 262,8883 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie triunghiulară
220,5484 RON - 308,7677 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie cu fante
220,5484 RON - 308,7677 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie pătrată
59,6568 RON - 109,1507 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea dreaptă
32.0 mm
Oțel
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
332,4449 RON - 465,4229 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
6.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie dublă
  • din 7
Încuietori de compresie Cheie triunghiulară 32.0 mm Zamac

20081188

Interval de preț
88,1759 RON - 62,9828 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material camă
    Oțel
  • Material carcasă
    Zamac
  • Tip cheie
    Cheie triunghiulară
Încuietori de compresie Cheie triunghiulară 24.0 mm Zamac

20081164

Interval de preț
88,1759 RON - 62,9828 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material camă
    Oțel
  • Material carcasă
    Zamac
  • Tip cheie
    Cheie triunghiulară
Încuietori de compresie Fără cheie 22.0 mm Zamac

20081973

Interval de preț
88,1759 RON - 62,9828 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material camă
    Oțel
  • Material carcasă
    Zamac
  • Tip cheie
    Fără cheie
Încuietori de compresie Cheie cu fante 28.0 mm Zamac

20081638

Interval de preț
88,1759 RON - 62,9828 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material camă
    Oțel
  • Material carcasă
    Zamac
  • Tip cheie
    Cheie cu fante
Încuietori de compresie Cheie dublă 32.0 mm Oțel inoxidabil

20052652

Interval de preț
308,7677 RON - 220,5484 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Material camă
    Oțel inoxidabil
  • Material carcasă
    Oțel inoxidabil
  • Tip cheie
    Cheie dublă
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă