Meniu Caută

Încuietori cu mâner T 11.5 mm 80.0 mm Aliaj de zinc Crom

Aceste încuietori reglabile de compresie au un design cu mâner în formă de „T”. Compresia sporită permite o etanșare mai sigură acolo unde este necesară performanță IP/NEMA. Permit și o izolare îmbunătățită împotriva condițiilor de zgomot și vibrații. Aceste încuietori sunt ideale pentru dulapuri și mobilier.
Numărul piesei Essentra:

20048020

Numărul piesei producătorului:

0101102001E

12 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 40,6145 RON
25 + 29,0103 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

40,61 RON

1 x 40,6145 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 8301409000
Lungime camă 62.0 mm
Interval prindere 11.5 mm
Lungime mâner 80.0 mm
Lungime orificiu de montare 31.5 mm
Lățime orificiu de montare 22.2 mm
Material Aliaj de zinc
Finalizare Placat cu crom
Tip mâner Mâner T cu cheie
Chei Cu chei diferite
Stil încuietoare Cam Latch
Tip cheie Cu chei diferite

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne