Meniu Caută

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de T

În stoc

Otočné vačkové západky s T rukoväťou sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Cod Serie: SR5518

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Lungime mâner Lungime camă Material Tip cheie Cumpără
35,436 RON - 55,1227 RON 28 În stoc
62.0 mm
35,436 RON - 55,1227 RON 4 În stoc
62.0 mm
33,8203 RON - 47,3483 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
22,6694 RON - 35,2636 RON 1 În stoc
45.0 mm
31,0989 RON - 43,5385 RON 60 În stoc
45.0 mm
29,9805 RON - 41,9727 RON 47 În stoc
45.0 mm
28,178 RON - 39,4492 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
28,178 RON - 39,4492 RON 5 În stoc
45.0 mm
29,9805 RON - 41,9727 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
37,8563 RON - 37,8563 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
37,8563 RON - 37,8563 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
21,2099 RON - 23,5666 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
30,0434 RON - 42,0608 RON 375 În stoc
45.0 mm
30,0434 RON - 42,0608 RON 1 În stoc
45.0 mm
34,0664 RON - 47,6929 RON 10 În stoc
45.0 mm
30,0443 RON - 42,0621 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
20,1244 RON - 22,3604 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
37,8563 RON - 37,8563 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
21,2099 RON - 23,5666 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
29,9805 RON - 41,9727 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
  • din 2
Încuietori cu mâner T

20048013

Interval de preț
55,1227 RON - 35,436 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    62.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T

20048020

Interval de preț
55,1227 RON - 35,436 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    62.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Natural

20121860

Interval de preț
35,2636 RON - 22,6694 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20121877

Interval de preț
43,5385 RON - 31,0989 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Natural

20062125

Interval de preț
41,9727 RON - 29,9805 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20062224

Interval de preț
39,4492 RON - 28,178 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20052225

Interval de preț
42,0608 RON - 30,0434 RON

Niveluri de stoc
375 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20052249

Interval de preț
42,0608 RON - 30,0434 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20052232

Interval de preț
47,6929 RON - 34,0664 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock