Meniu Caută

Încuietori cu mâner T 24.5 mm 80.0 mm Zamac

Încuietoarea cu camă de rotire a mânerului este utilizată pentru a asigura ușile, dulapurile și alte tipuri de carcase. Este proiectată fără cilindru, ceea ce face imposibilă încuierea cu o cheie, bazându-se în schimb pe mecanismul de rotire a mânerului pentru a se asigura. De culoare gri și realizată din Zamak.
Numărul piesei Essentra:

20061999

Numărul piesei producătorului:

110110034E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 36,9329 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

36,93 RON

1 x 36,9329 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 8301409000
Lungime camă 45.0 mm
Interval prindere 24.5 mm
Lungime mâner 80.0 mm
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Material Zamac
Finalizare Placat cu crom
Chei Fără cheie
Stil încuietoare Cam Latch
Tip cheie Cheie fără cilindru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne