Meniu Caută

Încuietori cu mâner T 14.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Negru

Încuietoarea cu camă de rotire a mânerului este utilizată pentru a asigura ușile, dulapurile și alte tipuri de carcase. Are blocare în T cu chei diferite, care permite ca fiecare încuietoare să aibă cheie diferită, limitând capacitatea fiecărei chei de a deschide o anumită încuietoare. De culoare neagră, din aliaj de zinc.
Numărul piesei Essentra:

20121884

Numărul piesei producătorului:

110120238E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 46,1935 RON
25 + 32,9954 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

46,19 RON

1 x 46,1935 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 8301409000
Lungime camă 45.0 mm
Interval prindere 14.5 mm
Lungime mâner 74.0 mm
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Material Aliaj de zinc
Finalizare Strat de zinc transparent
Tip mâner Mâner în formă de T, cu blocare
Chei Cu chei diferite
Stil încuietoare Cam Latches
Tip cheie Cu chei diferite

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne